PMP40680
CISPR 25 Class 5 400-kHz-rated 30-W automotive dual USB Type-C® charger reference design
PMP40680
概要
This reference design is an EMI-optimized design for automotive USB Type-C® charger with dual 15W output. The TPS25850-Q1 is used as DC-DC regulator and port controller. The switching frequency is 400kHz, The front-end filter is designed and PCB layout is optimized to pass stringent CISPR 25 Class 5 Conducted Electromagnetic Interference (EMI) standards. This reference design has already been tested to CISPR 25 Class 5 conducted EMI standards, which accelerates customer design time.
特長
- Pass stringent CISPR 25 Class 5 Conducted EMI standards
- 96.12% peak efficiency
- Dual USB Type-C® charger
出力電圧オプション | PMP40680.1 | PMP40680.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 26 | 26 |
Vout (Nom) (V) | 5.17 | 5.17 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 |
Output Power (W) | 15.51 | 15.51 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | USB Switch | USB Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT200.PDF (5091 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDM710.PDF (138 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25850-Q1 — 温度管理機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C 充電ポート・コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1