PMP40766
ユニバーサル入力、500W CC/CV (定電流または定電圧) 電動自転車チャージャのリファレンス・デザイン
PMP40766
概要
このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力を受け入れ、7A、71.4V の定電流と定電圧 (CC/CV) を供給する、電動自転車アプリケーション向けチャージャです。CCM PFC (連続導通モードの力率補正) ステージで UCC28180 デバイスを使用して 0.99 の力率を達成し、電流の全高調波歪み (THD) を低い値に抑えています。UCC256403 をハーフブリッジ共振コンバータに使用して 95.8% の効率を達成し、定電圧モードで高速負荷応答を実現します。UCC28910 を使用するフライバックは、PFC (力率補正)、LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ)、各種制御回路、各種冷却ファン向けの補助電源を実現できます。マイコン (MCU) ボード向けの調整可能な CC/CV オプションも用意され、複数セルのバッテリ充電アプリケーションを実現できます。
特長
- 全負荷出力時に 0.99 の力率
- 95.8% のピーク効率
- 充電ステータスの表示機能
- 調整可能な CC/CV に対応するデジタル・オプションを用意
出力電圧オプション | PMP40766.1 | PMP40766.2 | PMP40766.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 350 | 120 |
Vin (Max) (V) | 264 | 410 | 410 |
Vout (Nom) (V) | 390 | 71.4 | 12 |
Iout (Max) (A) | 1.33 | 7 | .25 |
Output Power (W) | 518.7 | 499.8 | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC | DC |
Topology | Boost- PFC | Full Bridge- LLC | Flyback- DCM |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM794.PDF (186 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1