PMP41012
200V ~ 480V DC 入力、22W フライバック絶縁型電源のリファレンス・デザイン
PMP41012
概要
このリファレンス・デザインは、LM51561-Q1 コントローラを採用したフライバック・トポロジを使用し、15V で 22W の絶縁型出力を供給します。この電源は、200V ~ 480V DC の電力入力に対応します。この 1 次側レギュレーション・デザインはフォトカプラを搭載しておらず、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能を使用して EMI を低減します。
特長
- 広い入力電圧範囲: 200V ~ 480V DC
- フォトカプラを使用しない 1 次側レギュレーション
- 絶縁型フライバック採用、小型フォーム・ファクタ
- デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能採用で、EMI を低減
出力電圧オプション | PMP41012.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 200 |
Vin (Max) (V) | 480 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 22.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT276A.PDF (758 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAB4.PDF (151 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM51561-Q1 — スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1