PMP41013
1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® および USB PD 双方向充電のリファレンス デザイン
PMP41013
概要
このリファレンス デザインは、1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電のリファレンス デザインであり、USB Type-C ポートを搭載した電動工具チャージャ、掃除機、ポータブル電源などのアプリケーションに適しています。
特長
- 1 ~ 5 セルのバッテリ充電をサポート
- パワー パス スイッチと USB PD 制御機能を内蔵した高集積
- 降圧、昇降圧、昇圧の間でシームレスな遷移を実現し、広い入力範囲と出力範囲にわたって効率を最適化
- ソース (電力供給) モードで、USB の OTG (on-the-go:周辺機器同士の電力供給) モードをサポート
- 全負荷時の電力変換率は 97.3% を上回る高さ
出力電圧オプション | PMP41013.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT295.PDF (1186 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAR7.PDF (160 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1