PMP41031
350V ~ 1,500V 入力、150W 絶縁型補助電源のリファレンス デザイン
PMP41031
概要
このリファレンス デザインは、2 スイッチのフライバック トポロジを採用しており、24V、15V、-15V、8V という 4 個の絶縁型出力を供給し、最大 150W の出力を供給します。この電源は、350V ~ 1,500V DC の電力入力に対応します。このデザインは、バレー スイッチング フライバック コントローラである UCC28740 を使用しています。このデザインは全負荷条件の場合、600V 入力で 89.11% の効率、1,500V 入力で 86.17% の効率を達成します。
特長
- 350V ~ 1,500V の広い入力範囲
- 2 スイッチのフライバック トポロジを採用し、リーケージ エネルギーを再利用
- 疑似共振モード コントローラの採用で、効率を改善
- 1 次側スイッチの電圧ストレスを低減
- 600V 入力、150W 出力時に 89.11% のピーク効率
- 1,500V 入力、150W 出力時に 86.17% の効率
出力電圧オプション | PMP41031.1 | PMP41031.2 | PMP41031.3 | PMP41031.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Vin (Max) (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 15 | -15 | 8 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 | .8 | 2 |
Output Power (W) | 72 | 45 | 12 | 16 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT355.PDF (1358 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBZ4.PDF (180 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 350-V to 1500-V Input 150-W Isolated Auxiliary Power Reference Design | PDF | HTML | 2023年 10月 9日 |