PMP41038
スマート ガラス アプリケーション向け、26.4W フライバック コンバータのリファレンス デザイン
PMP41038
概要
このリファレンス デザインは、フライバック トポロジを使用するスマート ガラス モジュール向けの絶縁型コンバータを提示します。このコンバータは、ピーク電流モード コントローラである LM51561 を使用して、入力電圧が 14V のときに 20mW 未満の低スタンバイ消費電力を実現し、バッテリ動作期間の延長に貢献します。このコンバータは 2 本の出力レールを供給します。マイコン向けに 12Vdc、スマート ガラス ドライバ向けに 120Vdc を供給します。新規 (カスタム) 設計のトランスを使用する場合、負荷過渡は 7% 以内です。
特長
- 入力電圧が 14V のときに、20mW 未満の低スタンバイ消費電力
- 16V 入力、26.4W 出力のときに 83.09% の効率
- 1 次側安定化設計 (フォトカプラ不要) は、製品寿命の延長に貢献
- 負荷過渡期間に出力のアンダーシュートとオーバーシュートを最小化する設計
出力電圧オプション | PMP41038.1 | PMP41038.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 9 | 9 |
Vin (Max) (V) | 16 | 16 |
Vout (Nom) (V) | 120 | 12 |
Iout (Max) (A) | .2 | .2 |
Output Power (W) | 24 | 2.4 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- CCM | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT364.PDF (1511 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMC80.PDF (161 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 26.4-W Flyback Converter Reference Design for Smart Glass Application | PDF | HTML | 2023年 11月 30日 |