PMP41063

小さいスタンバイ消費電力、300V ~ 1,000V 入力、48W 絶縁型補助電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、カスケード接続フライバック トポロジを使用し、絶縁型、12V、48W の出力電力変換を実現します。この電源は、300V ~ 1,000V DC (直流) の電力入力に対応します。このデザインは、バレー スイッチング フライバック コントローラである UCC28730 を使用し、入力電圧が 1,000V のときに 70mW 未満の低スタンバイ消費電力を実現して、バッテリ動作期間の延長に貢献します。

特長
  • 広い入力電圧範囲:300V ~ 1,000V の入力電圧
  • 入力電圧が 1,000V、無負荷のときの消費電力は 70mW 未満
  • 1 次側安定化設計 (フォトカプラ不要) は、製品寿命の延長に貢献
  • 負荷過渡期間に出力のアンダーシュートとオーバーシュートを最小化する設計
  • 入力電圧範囲全体にわたって一様なスタートアップ時間
  • 1,000V 入力、48W 出力時に 86.14% の効率
出力電圧オプション PMP41063.1
Vin(最小)(V) 300
Vin(最大)(V) 1000
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 48
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT366.PDF (1972 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMC45.PDF (288 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC44.PDF (162 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC47.ZIP (4026 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGJ1.ZIP (756 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC46.PDF (1197 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC43.PDF (327 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24650高速過渡応答に対応する 1 次側レギュレーション、200W ウェークアップ モニタ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 300-V to 1,000-V Input 48-W Isolated Auxiliary Power RefDes W/ Low Standby Power PDF | HTML 2023/11/09
ホワイト・ペーパー Harnessing the Power of DC Microgrids for Industrial Applications PDF | HTML 2025/03/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。