PMP41086
非結合インダクタを使用する 10.5W 非同期 SEPIC のリファレンス デザイン
PMP41086
概要
このリファレンス デザインは、LM51561-Q1 デバイスと非結合インダクタを使用する、非同期 SEPIC (シングルエンド 1 次側インダクタ コンバータ) を提示します。このデザインは、6.0V ~ 28V の入力電圧範囲で動作します。出力電圧は 21.0V で、最大負荷電流は 0.5A です。このデザインは、小型フォーム ファクタと低コストを実現しています。
特長
- 非結合インダクタを使用する非同期 SEPIC のデザイン
- 広い入力電圧範囲:6V~28V
- 小型フォーム ファクタで低コストのデザイン
出力電圧オプション | PMP41086.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Nom) (V) | 21 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 10.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT370.PDF (2183 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMCB4.PDF (147 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM51561-Q1 — スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1