PMP41134
3.6kW bidirectional SR-DAB converter reference design for energy storage system
PMP41134
概要
The series resonant dual-active-bridge (SR-DAB) DC/DC converter reference design offers advantages like soft-switching, lower circulating current and high efficiency. The design is beneficial where power density, cost, galvanic isolation, wide-gain range, and high efficiency are needed for portable power stations and energy storage applications. This design illustrates control of the power topology using a C2000™ MCU in closed current-loop mode, which supports the bidirectional operation to support battery charging and discharging applications.
特長
- Vprim: 360–550VDC; Vsec: 40–60VDC
- Maximum power: 3.6kW
- Achieve 98.5% peak efficiency
- Soft switching with zero voltage switching (ZVS) on the primary and secondary side which enables higher efficiency
- TMS320F28P55x controller for implementation of digital control
出力電圧オプション | PMP41134.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 360 |
Vin (Max) (V) | 550 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 75 |
Output Power (W) | 3600 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT438.PDF (825 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDME13.ZIP (381 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1