PMP4379
2 出力の DC-DC POL 12V - 1.2V 5A リファレンス・デザイン
PMP4379
概要
PMP4379 は POL(ポイント・オブ・ロード)モジュールのリファレンス・デザインであり、4.5V ~ 15V の入力を受け入れる、DSP および FPGA アプリケーションに適しています。詳細なデータが付属します。抵抗を使用して、0.7V ~ 5V の範囲内で出力電圧を調整することもできます。代表的なアプリケーションでは、デュアルの 1.2V/5A 出力を想定しています。
特長
- (高温と低温を含め)産業用の要件に適合することを包括的なテストで検証済み
- シングルチップで、デュアルの独立 DC 出力を供給
- 保護機能として、入力 UVP(低電圧保護)、出力 OCP(過電流保護)と OTP(過熱保護)を実装
- 抵抗を設定する方法で出力要件に対応できるフレキシブルな構成
- 少ない部品点数で、優れた熱特性
- 小型サイズ:22.6mm x 11.6mm x 6.5mm
出力電圧オプション | PMP4379.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD79.PDF (28 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP4379 Test Results | 2015年 3月 5日 |