PMP4403

USB Type-C DFP チャージャ、5V3A SSR(二次側レギュレーション)制御アダプタのリファレンス デザイン

概要

PMP4403 は、USB Type-C™ DFP 充電器アプリケーション向けの、AC 入力、5V 3A 出力のリファレンス デザインです。また、BC 1.2 デバイスにも準拠しています。このソリューションは、UCC28740 と UCC24636 を使用した同期整流型 QR フライバック方式です。優れたレギュレーション性能と動的特性は、2 次側レギュレーション コントローラである UCC28740 を使用することで実現されています。また、効率向上のため、ボルト秒バランシング SR コントローラである UCC24636 を採用しています。このソリューションは、DoE Level VI および EU CoC V5 Tier-2 標準を容易に超えています。

特長
  • 2 次側レギュレーションによる S.R QR フライバック
  • 30mW 未満のスタンバイ消費電力
  • 15W USB Type C DFP + BC1.2
  • DoE レベル VI および EU CoC V5 Tier-2 規格に準拠
  • EN55022 クラス B の伝導および放射 EMI 試験を完全に実施し、合格
出力電圧オプション PMP4403.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBZ0.PDF (478 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRMA4.PDF (77 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMA3.PDF (207 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMA6.ZIP (27 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCA9.ZIP (212 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMA5.ZIP (635 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMA2.PDF (159 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24636超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2514USB 専用充電ポート コントローラ - Gen 1

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 3A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4403 Test Results 2016/06/13
技術記事 USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 2016/09/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。