PMP4405

AC 入力、デュアル出力電源装置リファレンス・デザイン

概要

The PMP4405 reference design uses the UCC28740  Flyback controller with valley-switching controller to generate dual DC output 5V/2A and 26V/0.3A from a universal AC input. The design is suited for auxiliary power for industrial applications and appliances. The design is fully tested and compliant with EMI regulations

特長
  • Two isolated rails delivering 18W power
  • Valley switching for high efficiency
  • Output OVP,OCP and SCP protoction
  • Single layer board for low cost
  • SSR control with good cross-regulation
  • EMI compliance
出力電圧オプション PMP4405.1 PMP4405.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 5 26
Iout (Max) (A) 2 .3
Output Power (W) 10 7.8
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAH6.PDF (559 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRGL5.PDF (257 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGL6.PDF (51 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAT1.ZIP (575 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4405 Test Results 2015年 8月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ