PMP4412

24V 入力、+5V 出力 1W 絶縁 SIP DC/DC モジュール、リファレンス・デザイン

概要

PMP4412 は 24Vin を受け入れ、+5Vout で 1W の電力を供給し、業界標準の SIP(シングル・インライン・パッケージ)ピン配置で実装されているリファレンス・デザイン・モジュールです。コンスタント・オンタイム同期 Flybuck コントローラである LM25018 を採用しています。このソリューションは、高効率と良好なライン・レギュレーションおよびロード・レギュレーションとともに、1,500V DC の絶縁を達成しています。このパワー・モジュールは、コスト重視のアプリケーション向けに最小の部品点数で設計したものです。PMP4394、 PMP4401、PMP4412 ~ PM4415 では、共通のピン配置を採用しており、変更なしで互いに置き換えることが可能です。

特長
  • 1,500V DC の絶縁を達成した Flybuck™ トポロジー
  • 高効率
  • 良好なライン・レギュレーションとロード・レギュレーション
  • 最小の部品点数で設計した低コスト・ソリューション
  • 業界標準のピン配置
  • サイズ:19.8 x 9 x 5.8mm
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU433.PDF (439 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDU554.PDF (196 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR452.PDF (26 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR453.PDF (115 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC723.ZIP (145 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM250187.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP4412 Test Results 2014年 10月 21日
試験報告書 SIP Module for P2P Replacement 2014年 9月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ