PMP4413
24V 入力、±15V 出力 1W 絶縁 SIP DC/DC モジュール、リファレンス・デザイン
PMP4413
概要
PMP4413 は 24Vin を受け入れ、±15Vout で 1W の電力を供給し、業界標準の SIP(シングル・インライン・パッケージ)ピン配置で実装されているリファレンス・デザイン・モジュールです。コンスタント・オンタイム同期 Flybuck コントローラである LM25018 を採用しています。このソリューションは、高効率と良好なライン・レギュレーションおよびロード・レギュレーションとともに、1,500V DC の絶縁を達成しています。このパワー・モジュールは、コスト重視のアプリケーション向けに最小の部品点数で設計したものです。PMP4394、 PMP4401、PMP4412 ~ PM4415 では、共通のピン配置を採用しており、変更なしで互いに置き換えることが可能です。
特長
- 1,500V DC の絶縁を達成した Flybuck™ トポロジー
- 高効率
- 良好なライン・レギュレーションとロード・レギュレーション
- 最小の部品点数で設計した低コスト・ソリューション
- 業界標準のピン配置
- サイズ:19.8 x 9 x 5.8mm
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SNVR455.PDF (114 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP4413 Test Results | 2014年 10月 21日 | ||||
試験報告書 | SIP Module for P2P Replacement | 2014年 9月 23日 |