PMP4443

ユニバーサル AC 入力 20V/100mA 非絶縁型ハイサイド降圧コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

The PMP4443 reference designs is a 20V /0.1A  universal input solution that implements an intergrated MOSFET controller UCC28910. It achieve low standby power, good efficiency and thermal performance. The PMP4443 reference design is also EMC compliant.

特長
  • Lower standby power loss
  • High efficiency
  • EMC compliant
  • Low components count
  • Good thermal performance
出力電圧オプション PMP4443.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) .1
Output Power (W) 2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU966.PDF (703 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDREN8.PDF (85 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREN9.PDF (39 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREO0.ZIP (284 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP4443 Test Results 2015年 4月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ