PMP4475
48V 入力、5V/2A 1/8 ブリック DC-DC モジュール、リファレンス・デザイン
PMP4475
概要
The PMP4475 is a 5V / 2A reference design that implements a current mode controller LM5020. The input voltage range is 36V-72V with 48V typical. The efficiency is 85.1% at 48Vin and at full load. The design measures 51mm x 26mm x 12.5mm.
特長
- Wide input range from 36V to 72V
- Low cost solution using flyback topology
- Vin UVP/OVP
- Hiccup SCP reduces power loss when over current
- High efficieny up to 85.1%
- Standard 1/8 brick pinout
出力電圧オプション | PMP4475.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 72 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREI5.PDF (49 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1