PMP4478

AC 入力、5V、3A 疑似共振フライバック・コンバータ、最適化された軽負荷効率、リファレンス・デザイン

概要

PMP4478 は、大電流を供給する家電アプリケーション向けに最適化されたリファレンス・デザインです。  出力側の π(パイ)タイプ・フィルタを通じて、低リップルと 50mV 未満の低ノイズを実現しています。また、この設計は最適化されたトランス設計を通じて、良好な軽負荷効率も実現しています。負荷が 300mW の場合、入力電力を 420mW 未満に制限することも可能です。

特長
  • 軽負荷時の高効率を実現するために最適化された設計)負荷が 300mW の場合に入力電力が 420mW 未満)
  • 低スタンバイ電力(30mW 未満)
  • 低リップル・ノイズ(50mV 未満)
  • 良好なダイナミック特性
  • CE/RE 試験に合格
  • 入出力の包括的な保護機能
出力電圧オプション PMP4478.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAE0.PDF (380 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGC3.PDF (37 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGC4.ZIP (150 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRGC2.PDF (32 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4478 Test Results 2015/08/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。