PMP4494
200mS 出力電圧ホールドアップ・タイム回路付き 5V ~ 3.3V 1.2A DC/DC コンバータのリファレンス・デザイン
PMP4494
概要
The PMP4494 is a 5V to 3.3V 1.2A DC-DC converter with a Vout hold-up circuit. The synchronous buck converter LM20242 is used in the design to provide high efficiency for the system voltage. A boost converter TPS61170 boosts an auxiliary rail from 10V up to 20V to provide the backup voltage. A supply voltage supervisor TLV809 monitors the system voltage and switches the supply to the backup voltage once the system voltage falls below the threshold voltage. Along with the boost circuit, the hold-up capacitance is significantly reduced while still meeting the 200mS hold-up time specification.
特長
- Main power supply 5V to 3.3V 1.2A output synchronous buck
- Back-up power supply boost up from 10Vin to 20V hold-up voltage
- Minimum 200ms hold-up time for 3.3V
- Bus voltage monitor and switch
- Size: 73.5mm x 50mm x 10mm
出力電圧オプション | PMP4494.1 | PMP4494.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 10 |
Vin (Max) (V) | 20 | 10 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 20 |
Iout (Max) (A) | 1.2 | .1 |
Output Power (W) | 3.96 | 2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Boost- Integrated Switch |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNP0.PDF (190 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1