PMP6812
12V, 1.8A Low Cost Flyback Converter for PoE Applications
PMP6812
概要
このリファレンス評価モジュールは、TPS23754 PoE インターフェイスと DC/DC コントローラを採用し、PoE Class 4 アプリケーションで使われます。
ダイオード整流を使用したフライバック・トポロジーにより、セキュリティ・カメラなどの PoE アプリケーションに適した低コストのコンバータを実現しています。PMP6812 は、BOM に変更を加えて 13W 電源として動作させることもできます。
特長
- 絶縁型非同期フライバック
- 12V @ 1.8A 出力
- 良好な効率(84%)を低コストで実現
- TPS23754 高出力、高効率 PoE インターフェイス PD および PWM コントローラを使用
- フル機能をテスト済み、新規設計時の推奨回路設計
出力電圧オプション | PMP6812.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1.8 |
Output Power (W) | 21.6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRB42B.PDF (19 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2