PMP7188

高ライン 185~265V 交流入力、12V@2A 絶縁フライバック A/D コンバータ

概要

この電力リファレンス・デザインは、LM5021 AC/DC 電流モード PWM コントローラを使用します。スイッチング周波数は 130KHz にプログラムされています。絶縁型フライバック・トポロジーで、最小限の外部コンポーネントを使用した小型フォーム・ファクターです。この設計は高いライン入力電圧と 12V / 2A 出力に最適化されています。LM5021 コントローラのスキップ・サイクル・モードと極めて小さい起動電流により、負荷範囲全体で高効率を実現しています。

特長
  • 固定スイッチング周波数 130kHz
  • 230V AC 入力、12V @ 2A 出力時の効率 86.6%
  • 10% 負荷時の効率 76.6%
  • 無負荷時の消費電力 130mA
  • 非常に優れた出力電圧レギュレーション
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU839.PDF (348 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRDC9.PDF (55 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDD0.PDF (19 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC961.ZIP (61 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7188 Test Results 2015年 3月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ