PMP7361

18~60 VDC 入力絶縁フライバック、リファレンス・デザイン、54V/1.1A 出力付

概要

PMP7361 is an isolated flyback converter with a 54V/1.1A output.  The 18-60VDC input is suitable for 24VDC industrial and 48VDC telecom applications.  The 54VDC output can be used to power PoE power sourcing equipment (PSE).

特長
  • Efficiency of 93% with 48V input and maximum load
  • Good line/load regulation with optocoupler feedback
  • Wide input range
  • 1500Vrms isolation for telecom or PoE
  • Optional capacitors to provide hold up time
出力電圧オプション PMP7361.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 54
Iout(最大)(V) 1.1
出力電力(W) 59.4
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB61.PDF (904 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIY5.PDF (36 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBG5.ZIP (271 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIY4.PDF (77 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC2809-2150V/8V UVLO 搭載、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、1 次側コントローラ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7361 Test Results 2015/11/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。