PMP7391

380VDC 入力、24V/170W アクティブ クランプ フォワードのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、アクティブ クランプ フォワード コンバータの制御に UCC2894 を採用し、380VDC 入力から 24V @ 7A 絶縁出力を生成します。この電源は、PFC ブースト回路と組み合わせて使用することを想定しており、一次側の補助回路用として外部から 12V のバイアス電圧を供給する必要があります。全負荷時の効率は最高 91% です。

特長
  • 91% の効率
  • 放射ノイズを低減するためのクランプ付きドレイン電圧設計
  • 小型フォーム ファクタ:64mm × 90mm (2.5 インチ × 3.5 インチ)
出力電圧オプション PMP7391.1
Vin(最小)(V) 320
Vin(最大)(V) 380
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 7
出力電力(W) 168
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUU909A.PDF (1607 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRKK5.PDF (2431 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKK4.PDF (167 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLUR862A.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUR863A.PDF (167 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC2894N チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、16V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7391 Test Results (Rev. A) 2016/02/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。