PMP7451

36VDC ~ 75VDC 入力、12V/10A、アクティブ・クランプ・フォワード、1/8 ブリック

概要

このリファレンス・デザインは、標準的な 48V テレコム入力から 12V/10A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。ゲート電荷と RDSon が低い CSD18531Q5A を自己駆動型の同期整流器として実装した、非常に高効率のデザインです。このデザインは、業界標準の 1/8 ブリック・フットプリントに収まるレイアウトで、イネーブル、リモート・センス、出力過電圧保護機能を備えています。

特長
  • 36V ~ 75VDC の入力、12V/10A の出力(120W)
  • アクティブ・クランプ・フォワード・トポロジー
  • UCC2897A コントローラ、TI NexFET 同期整流器を採用
  • 工業標準の 1/8 ブリック・フットプリント
  • 出力過電圧保護回路
  • リモート・センス
出力電圧オプション PMP7451.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 75
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 10
出力電力(W) 120
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUU965.PDF (2718 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLUR910.PDF (22 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC480.ZIP (375 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUR911.PDF (49 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7451 Test Results 2012/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。