PMP7499
12V/5A/60W 出力高パワー PoE コンバータ
PMP7499
概要
このコンバータは、12V/5A のハイパワー PoE 出力を生成します。TPS2379 PD コントローラの採用により、効率向上のために外部ホット・スワップ FET を使用可能です。高効率アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータを実装するために UCC2897A PWM コントローラを使用しています。
特長
- 高効率(PoE 電源の場合 90%、アダプタ電源の場合 93.6%)
- 12V @ 5A 出力
- 絶縁型フォワード、同期整流器付き
- TPS2379 と UCC2897A の組み合わせにより、高効率アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータを実装
- 外部ホット・スワップ FET による効率向上が可能
- フル機能をテスト済み、新規設計時の推奨回路デザイン
出力電圧オプション | PMP7499.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRB56.PDF (141 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2