PMP7916

オートモーティブ電圧品質装置用パワー・ソリューション

概要

PMP7916 は、スタート/ストップ機能装備車の電圧特性モジュールで使用できる昇圧コンバータであり、電子負荷によって生じるバッテリ電圧を調整します。既存の電子アセンブリを使用する自動車の場合、アセンブリへの入力電圧が、ウォーム・クランキング中に 6V に低下することは許されません。低下すると、瞬間的にシャットダウンします。PMP7916 は、クランンキングの間、10.5V を上回る入力電圧を維持し、バッテリ電圧が 12V を超えるとバイパスします。クランキング中に低いバッテリ電圧を上昇させるとき、PMP7916 は 500W の負荷を 5 秒間維持できます。

特長
  • 米国オートモーティブ・コールド・クランキング要件を満たす最小 6V の入力電圧
  • クランキング中の 12V 出力
  • バッテリ電圧が 12V を上回るとバイパス・モードで動作
  • 同期整流・昇圧動作により、効率を向上させ、余分なバイパス・スイッチを節約
  • 二相動作により、フィルタ・サイズを削減
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU183.PDF (1447 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR320.PDF (152 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR321.PDF (114 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC220.ZIP (573 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51223 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能付き

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q55mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7916 Test Results 2013年 12月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ