PMP7917

40W 2 出力フライバック・コンバータ (4V@3.5A)

概要

PMP7917 は、40W の電力出力が可能なデュアル出力のフライバック・コンバータです。このデザインでは、電流モード PWM コントローラである LM5021-1 を使用しています。動作入力電圧レンジは 40V ~ 60V です。出力は、6V、4.33A と 4V、3.5A です。2 次側の整流器で自己駆動型の同期動作を採用し、良好なクロス・レギュレーションを達成しています。

出力電圧オプション PMP7917.1 PMP7917.2
Vin (Min) (V) 40 40
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 6 4
Iout (Max) (A) 4.33 3.5
Output Power (W) 25.98 14
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Synchronous Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU275.PDF (655 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR269.PDF (140 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR270.PDF (93 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7917 Test Results 2013年 4月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ