PMP7932
絶縁フライバック・コンバータ、産業用バイアス電源用 - リファレンス・デザイン
PMP7932
概要
PMP7932 は、12Vin ~ 24Vin の入力電圧レンジを受け入れ、+12Vout @ 0.25A および -12V @ 0.25A という両極性の出力を供給する絶縁型フライバック・コンバータです。
特長
- 既製のトランスを使用する使いやすさ
- MOSFET 内蔵
- 分割レール・バイアス電源
- 安全性を考慮した絶縁型の入力/出力
- 小型ソリューション・サイズ
- 300kHz と 700kHz の周波数オプション
- サイクルごとの電流制限
- 小型パッケージ・サイズのデバイス
- 90% の Dmax
- 優れたライン・レギュレーションとロード・レギュレーション
出力電圧オプション | PMP7932.1 | PMP7932.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 12 | 12 |
Vin (Max) (V) | 24 | 24 |
Vout (Nom) (V) | -12 | 12 |
Iout (Max) (A) | .25 | .25 |
Output Power (W) | 3 | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCT4.PDF (102 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1