PMP7979
12Vin ~ 67Vin、54Vout@4.8A、2 相、同期整流・昇圧圧コンバータ
PMP7979
概要
12Vin ~ 67Vin の入力電圧レンジを受け入れ、4.8A の電流を供給できる 54Vout を出力する二相同期整流・昇圧コンバータです。入力電圧が 54Vout のスレッショルド以上である場合は、小さな電圧降下を差し引き、出力電圧は入力電圧に追従します。
特長
- 12 Vin to 67 Vin, 54 Vout at 5-A out; IC capable of 4.5 Vin to 65 Vin
- 260-W Pout
- Peak efficiency at 98%
- Switching frequency 100 kHz per phase (200 kHz)
- Board size: 4 in x 3 in
出力電圧オプション | PMP7979.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 12 |
Vin (Max) (V) | 67 |
Vout (Nom) (V) | 54 |
Iout (Max) (A) | 4.8 |
Output Power (W) | 259.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKM1.PDF (124 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1