PMP7991
AC 高電圧および広範囲電圧入力、絶縁型、疑似共振フライバック、リファレンス・デザイン
PMP7991
概要
PMP7991 is a quasi-resonant isolated flyback using the LM5023 controller IC. The design accepts an input voltage of 85VAC to 265VAC and provides a selectable output of 12Vout or 5Vout capable of supplying 2A of current to the load. The quasi-resonant switching scheme helps to reduce EMI.
特長
- Isolated flyback converter
- Wide input range suitable for worldwide AC input condition
- Output is switch selectable for 5V or 12V at 2A
- Quasi-resonant switching for low EMI
出力電圧オプション | PMP7991.1 | PMP7991.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 12 |
Iout (Max) (A) | 2 | 2 |
Output Power (W) | 10 | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHR8.PDF (136 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP7991 Test Results | 2015年 9月 29日 |