PMP7993
LM5017 フォトカプラ不使用、Fly-Buck、クワッド、絶縁型出力電源のリファレンス デザイン
PMP7993
概要
LM5017 Flybuck リファレンス デザインは、複数の絶縁型出力を実現し、PLC I/O モジュールに必要なバイアス電圧を供給します。以下の4 個の絶縁型出力を生成します。±15V で 50mA、および ±5V で 100mA。このデザインは、I/O モジュールで必要な電圧レールの大半を供給できます。オペアンプ、DAC のバイアス、RS-485 トランスミッタ、デジタル アイソレータの電源などが該当します。この Fly-Buck は、1 次側安定化を実施するため、フォトカプラは不要です。各出力の全体的な負荷安定化や/ライン安定化は、±5% 以内です。入力電圧レンジは 17V ~ 32V です。
特長
- PLC I/O モジュールや、複数のバイアス電源が必要な産業用アプリケーションに理想的
- クワッド、絶縁型出力: ±15V で 50mA、±5V で 100mA
- 17 ~ 32V の動作範囲に適した設計
- 9V ~ 100V の入力で動作する LM5017 を使用し、過渡電圧とサージ電圧に対処
- ライン変動や負荷変動に対する ±5% の Vout 安定化精度
- テスト済みで、請求により入手可能な設計ファイルおよびリファレンス ボードによるサポート
出力電圧オプション | PMP7993.1 | PMP7993.2 | PMP7993.3 | PMP7993.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vin (Max) (V) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vout (Nom) (V) | 15 | -15 | 5 | -5 |
Iout (Max) (A) | .05 | .05 | .1 | .1 |
Output Power (W) | .75 | .75 | .5 | .5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SNVR324.PDF (24 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP7993.1 Test Results | 2013年 9月 12日 | |||
* | 試験報告書 | PMP7993.2 Test Results | 2013年 9月 12日 | |||
* | 試験報告書 | PMP7993.3 Test Results | 2013年 9月 12日 | |||
ホワイト・ペーパー | Fly-Buck™ コンバータを使用した絶縁型レールの迅速な設計 | 英語版 | 2016年 2月 17日 | |||
その他の技術資料 | Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter (Rev. A) | 2015年 3月 13日 | ||||
その他の技術資料 | Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter | 2014年 8月 21日 |