PMP8380
18V ~ 75V 入力、12V で 12A を供給、アクティブ クランプ フォワードのリファレンス デザイン
PMP8380
概要
このリファレンス デザインは、18V ~ 75V の広いテレコム入力レンジから、94% を上回る効率で、12V、12A の出力を供給します。このデザインでは UCC2897A アクティブ クランプ コントローラを同期整流器とともに使用し、24VDC または 48VDC 入力バスで動作できる、高効率であると同時にコスト効率に優れたソリューションを実現します。
出力電圧オプション | PMP8380.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 75 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 12 |
Output Power (W) | 144 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLUR961.PDF (19 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2