PMP8523
5.0V @ 70mA ブースト・コンバータ
PMP8523
概要
このデザインは、3.3V の入力電圧を受け入れ、5.0V @ 70mA の出力電圧を供給する昇圧コンバータです。PMP8523 は、産業用アプリケーションに合わせて設計したデザインです。
出力電圧オプション | PMP8523.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 3.6 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .07 |
Output Power (W) | .35 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRB17.PDF (14 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP8523 Test Results | 2013年 1月 11日 |