PMP8538

3.3V @ 0.3A 降圧コンバータ

概要

このデザインは、車載用と、車載以外のアプリケーションにも適した降圧コンバータです。9V ~ 14V の入力電圧レンジを受け入れ、3.3V @ 0.3A の出力電圧を供給します。最大 40V の入力ピーク電圧に対応できます。

出力電圧オプション PMP8538.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .3
Output Power (W) .99
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU886.PDF (851 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVU887.PDF (439 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRB49.PDF (56 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRB51.PDF (53 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRB50.PDF (15 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRB52.PDF (15 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54040Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8538 Test Results Rev B 2013年 3月 1日
試験報告書 PMP8538 Test Results Rev A 2013年 3月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ