PMP8583

12.2V @ 500mA ユニバーサル入力、非絶縁型、疑似共振フライバック

概要

PMP8583 は、非絶縁型の疑似共振フライバックであり、ユニバーサル電力線を入力として受け入れ、12.2V に変換します。電流は 0.5A に制限されています。UCC28910 コントローラには、700V 低格の MOSFET が内蔵されています。

出力電圧オプション PMP8583.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12.2
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 6.1
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAN6.PDF (1077 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAF9.PDF (104 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAG0.PDF (17 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28911定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8583 Test Results 2013年 7月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ