PMP8586

絶縁非同期フライバック・コンバータ、ユニバーサル V 入力~18V@550mA、リファレンス・デザイン

概要

LM5021-2 は、CCM(連続導通モード)と DCM(不連続導通モード)で動作できるオフライン・コントローラです。パルス・スキップ・モードにより、この絶縁型フライバックの効率が改善され、大半の負荷で曲線が平坦になります。電力線通信(PLC)の PSU にも適しています。

特長
  • 電源が CCM と DCM 両方のモードで動作する能力
  • 広い Vin 対応能力(90 ~ 275V AC)
  • デューティ・サイクルの制約は 80%
  • 84% の全負荷効率と広い負荷範囲にわたる高い効率
  • LM5021-2 を使用すると外部スロープ補償を実行するフレキシビリティが利用可能
出力電圧オプション PMP8586.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 275
Vout (Nom) (V) 18
Iout (Max) (A) .55
Output Power (W) 9.9
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU426.PDF (806 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR438.PDF (62 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR439.PDF (23 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SNVC161.ZIP (103 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8586 Test Results 2014年 4月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ