PMP8590

FET 内蔵、1 次側安定化、フライバック、24V、250mA のリファレンス デザイン

概要

PMP8590 は、ユニバーサル電力線を入力として使用し、24V@250mA を供給します。UCC28910は 1 次側安定化の疑似共振コントローラです。700V FET を 1 個内蔵しており、絶縁型フライバック コンバータとして、より簡潔なソリューションを実現できます。

特長
  • 全負荷時に 82% を上回る効率
  • 10% 負荷時に 70% を上回る効率
  • 700V FET 内蔵
  • シンプルな設計
  • 1 次側安定化 (フォトカプラ不要)
出力電圧オプション PMP8590.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 256
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) .25
出力電力(W) 6
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUB32.PDF (420 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLURAW3.PDF (35 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC553.ZIP (30 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURAW2.PDF (161 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8590 Test Results 2014/10/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。