PMP8606
300W フル・ブリッジ・フェーズ・シフト(FBPS)DC/DC 電源、リファレンス・デザイン
PMP8606
概要
このデザインは、100kHz の FBPS(フル・ブリッジ位相シフト)コンバータであり、電圧モードで動作します。400Vdc ~ 750Vdc の入力電圧レンジをサポートし、24V/12A の安定化出力を供給します。TI 製の UCC28950 により、入力電圧が高い場合でも高効率を達成します。
特長
- 全負荷時に 92% を上回る効率
- 高い入力電圧
- 250W の位相シフト、フルブリッジ
- 400Vdc ~ 750Vdc の広い入力高電圧レンジ
- 電圧 2 倍化機能によって同期整流を実現
出力電圧オプション | PMP8606.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 350 |
Vin (Max) (V) | 750 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 12 |
Output Power (W) | 288 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Full Bridge- Phase Shifted |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBJ1.PDF (27 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1