PMP8637

同期整流・降圧、3.3V @ 125mA

概要

このデザインは、車載アプリケーション向けの昇降圧コンバータであり、受け入れる入力電圧レンジは 3.5 ~ 35V です。5.7V @ 1.2A. の出力電圧を供給します。

出力電圧オプション PMP8637.1 PMP8637.2 PMP8637.3 PMP8637.4 PMP8637.5 PMP8637.6
Vin (Min) (V) 3.5 3.5 3.5 3.2 3.2 5.6
Vin (Max) (V) 35 35 35 3.4 3.4 5.8
Vout (Nom) (V) 5.7 3.3 3.3 1.2 .75 3.3
Iout (Max) (A) 1.2 .5 2.3 .9 .7 .13
Output Power (W) 6.84 1.65 7.59 1.08 .525 .429
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC
Topology Buck Boost- 2 Switch Buck- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU978.PDF (1406 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVU979.PDF (767 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVU980.PDF (777 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVU981.PDF (744 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVU351.PDF (862 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVU352.PDF (788 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRB79.PDF (137 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRB81.PDF (68 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRB83.PDF (77 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRB85.PDF (77 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR349.PDF (97 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR351.PDF (80 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRB80.PDF (21 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRB82.PDF (17 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRB84.PDF (17 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRB86.PDF (33 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SNVR350.PDF (19 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SNVR352.PDF (34 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM251183 ~ 42V の広範囲 Vin、電流モードの非同期・昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8637.1 Test Results 2013年 9月 19日
試験報告書 PMP8637.2 Test Results 2013年 9月 19日
試験報告書 PMP8637.6 Test Results 2013年 9月 19日
試験報告書 PMP8637.4 Test Results 2013年 9月 19日
試験報告書 PMP8637.5 Test Results 2013年 9月 19日
試験報告書 PMP8637.3 Test Results 2013年 9月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ