PMP8660

オートモーティブ降圧コンバータ、高周囲温度(105℃)用、15.0V @ 160mA

概要

このデザインは、30 ~ 60V の入力電圧レンジを受け入れる、車載アプリケーション向けの降圧コンバータです。15.0V @ 160mA の出力電圧を供給し、最高 105℃ の周囲温度で動作できます。

出力電圧オプション PMP8660.1
Vin (Min) (V) 30
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .16
Output Power (W) 2.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU350.PDF (845 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR347.PDF (72 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR348.PDF (18 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5010A6 ~ 75V、広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8660 Test Results 2013年 9月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ