PMP8673
150W 昇圧コンバータ、LM5121 付、リファレンス・デザイン
PMP8673
概要
The PMP8673 reference design is a synchronous boost converter optimized for high efficiency while maintaining a small form factor. This reference design has a voltage input range of 34.5-37.5V (35V nominal) and provides an output voltage of 55.5V. The synchronous boost topology enables efficiencies greater than 97% in the 2-3A load range. The switching frequency is set for 400Khz allowing the use of smaller external components and a total board area of less than 60 square centimeters.
特長
- Efficiency >97% in a load range of 2A..3A
- Ultra small with high power density
- Adjustable output voltage from 38V to 55.5V
- 150W output power
- 200W hold up for 10ms
- Output ripple < 0.5%
- 90% transient response < 1%
- Load regulation < 0.05%
- With disconnection switch
出力電圧オプション | PMP8673.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 34.5 |
Vin (Max) (V) | 37.5 |
Vout (Nom) (V) | 55.5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 166.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI61.PDF (81 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1