PMP8688

小型オートモーティブ高入力電圧 3W 絶縁フライバック、50V...600V 入力から 15V@200mA、リファレンス・デザイン

概要

この簡潔な絶縁型フライバックは、50V ~ 600Vin を受け入れ、15V@200mA に変換します。LM5021-1 コントローラは、パルス・スキップ・モードを搭載していることから、グリーン・モード・コンバータに適しています。最大入力電圧は 600V であり、パルス・スキップ・モードを使用するとスイッチング損失が減少して、効率が改善されます。

特長
  • 広い Vin 対応能力(50 ~ 600V DC)
  • デューティ・サイクルの制約は 80%
  • 全負荷時の効率は 84%
  • 無負荷時の消費電力は 70mW 未満
  • パルス・スキップ・モードの結果、スイッチング損失が減少
  • LM5021-1 の採用により(外部スロープ補償が不要になり)少ない部品点数を実現
出力電圧オプション PMP8688.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 600
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU429.PDF (581 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR444.PDF (177 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR445.PDF (36 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC802.ZIP (47 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8688 Test Results 2014年 4月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ