PMP8716

非絶縁型降圧、TPS54140A 使用、24 ~ 30 VDC、5V @ 1.25A 入力

概要

PMP8716(5V @ 1.25A)リファレンス・デザインは、TPS54140A を使用した 7W DC/DC 降圧回路です。24V ~ 30V DC の入力から、5V、1.25A の非絶縁型出力を生成できます。このデザインは複数出力を供給します。

出力電圧オプション PMP8716.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1.25
Output Power (W) 6.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVUA11.PDF (385 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRB93.PDF (24 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRB94.PDF (194 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54140AEco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8716 Test Results 2013年 11月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ