PMP8790
アクティブ・クランプ・フォワード、4 回路ブリック(18Vdc~60Vdc 入力、3.3V/12A)
PMP8790
概要
このリファレンス・デザインは、18V ~ 60V の広いテレコム入力から 3.3V/12A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD17501Q5A と CSD18502Q5B を自己駆動型の同期整流器として実装し、効率的なデザインを実現しています。このデザインは、業界標準の 1/4 ブリック・フットプリントに収まるレイアウトで、イネーブル、正電圧レールのリモート・センス、出力トリミング機能を備えています。
出力電圧オプション | PMP8790.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 12 |
Output Power (W) | 39.6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURA35.PDF (18 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1