PMP8861
18VDC ~ 60VDC 入力、12V/10A、アクティブ・クランプ・フォワード、1/4 ブリック
PMP8861
概要
このリファレンス・デザインは、18V ~ 72V の広いテレコム入力レンジから、12V/10A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。 ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD18533Q5A を同期整流器として実装し、高効率のデザインを実現しています。このデザインは、標準的な 1/4 ブリックのフットプリントにレイアウトされ、95% 近い効率を達成しています。
特長
- High efficiency ~95% peak
- Footprint compatible with standard 1/4 brick
- Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
- Lower cost solution compared to modules
出力電圧オプション | PMP8861.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 72 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 120 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURAE1A.PDF (100 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1