PMP8866

19V ~ 30V 入力、10V@12A アクティブ・クランプ・フォワード

概要

このリファレンス・デザインは、19V ~ 30V の入力から、93% を上回る効率で、12V、10A の絶縁型出力を供給します。このデザインでは UCC2897A アクティブ・クランプ・コントローラを CSD18532Q5B 同期整流器とともに使用し、24VDC 入力バスからの電力供給で動作できる、高効率であると同時にコスト効率に優れたソリューションを実現します。

出力電圧オプション PMP8866.1
Vin (Min) (V) 19
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 120
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAJ1.PDF (2039 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURA98.PDF (176 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURA99.PDF (79 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC464.ZIP (218 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAJ2.PDF (682 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2897AP チャネル・クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8866 Test Results 2013年 6月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ