PMP8937

オートモーティブ・レンジ SEPIC コンバータ、12V@1A を供給

概要

入力電圧レンジの広いこの SEPIC は、6V ~ 48V の入力で動作し、89% を上回る効率を達成します。コンパクトなサイズおよび低コストという特長により、車載やテレコムのアプリケーションにとって理想的です。

出力電圧オプション PMP8937.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 48
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU288.PDF (1200 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SNVR276.PDF (18 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SNVU289.PDF (2651 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SNVR275.PDF (106 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8937 Test Results 2013/05/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。