PMP8955
プログラマブル出力定電圧-定電流(CVCC)疑似共振フライバック充電器
PMP8955
概要
この産業用チャージャ・リファレンス・デザインでは、擬似教師フライバック・コントローラである LM5023 を使用し、120VAC の入力を受け入れ、CVCC(定電圧/定電流)の出力を供給します。出力はマイコンの PWM 制御で構成でき、10 ~ 22.5V の電圧レンジで、200mA ~ 2A の出力電流を供給できます。
特長
- 出力電圧と出力電流は、PWM 入力により互いに独立して構成
- 出力電力が 20W @21.2V 以上の場合に、>83% の効率
- 2 次側マイコンで使用できる 5V の出力も供給
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDN5.PDF (124 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1