PMP8966
一次側安定化フライバック、85 ~ 265 VAC 入力および 9 V/2.5 A 出力。
PMP8966
概要
PMP8966 リファレンス・デザインでは、1 次側安定化(PSR)フライバック・コントローラである UCC28700 を使用して、ユニバーサル AC 入力から 9V/2.5A の出力を生成します。UCC28700 のバレー・スイッチングにより、この低コスト・デザインは 85% の最大負荷効率を達成し、無負荷時の損失は 60mW 未満です。
| 出力電圧オプション | PMP8966.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 9 |
| Iout(最大)(V) | 2.5 |
| 出力電力(W) | 22.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURAJ0.PDF (103 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP8966 Test Results | 2013/09/19 |