PMP9091

12 V 入力、3 W、2 回路 5 V 出力降圧レギュレータ

概要

この電源は TPS54160 降圧レギュレータを使用して、5V/0.5A 安定化出力と、補助的な 5V/0.2A 非安定化出力を生成します。  二段巻線結合型インダクタを 1 個使用して、補助出力を生成しています。   補助出力はフローティングのままになっており、-5V 出力、または 2 番目の +5V 出力として使用できます。  この簡潔なデザインにより、デュアル出力システム向けに、効率的であると同時に低コストのソリューションを実現できます。  ピーク効率は 88% を上回ります。

出力電圧オプション PMP9091.1 PMP9091.2
Vin (Min) (V) 10 10
Vin (Max) (V) 14 14
Vout (Nom) (V) 5 -5
Iout (Max) (A) .5 .2
Output Power (W) 2.5 1
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Non Sync Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU996.PDF (1560 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRB87.PDF (104 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRB88.PDF (78 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVC542.ZIP (175 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVU997.PDF (156 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54160Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9091 Test Results 2013年 10月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ