PMP9097
低コスト反転昇降圧コンバータ、トランスミッタ用 +32V 入力からの -5A (100mA) を供給
PMP9097
概要
この反転型昇降圧コンバータは、低コストの FET 降圧コントローラを実装して、負の出力電圧を生成しています。コンバータは、低コストと小さいボード面積を重視して設計されています。
出力電圧オプション | PMP9097.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 28 |
Vin (Max) (V) | 34 |
Vout (Nom) (V) | -5 |
Iout (Max) (A) | .1 |
Output Power (W) | .5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRBA7.PDF (195 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9097 Test Results | 2013年 12月 15日 |